Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0493 € - 0,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,133 € - 0,1478 € 5433 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,043 € - 0,0478 € 980 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0588 € - 0,0653 € 798 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0451 € - 0,0451 € 2282 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,0509 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1239 € - 0,1506 € 2970 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1239 € - 0,1506 € 1995 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0376 € - 0,0418 € 145 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0381 € - 0,0423 € 2986 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1054 € - 0,1171 € 14000 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,0696 € - 0,0773 € 26449 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0948 € - 0,1054 € 11200 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,0464 € - 0,0516 € 8839 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,0456 € - 0,0507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3095 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0673 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,0403 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,048 € - 0,0534 € 125000 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,0566 € - 0,0629 € 9500 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Preisbereich
0,0548 € - 0,0493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Preisbereich
0,1478 € - 0,133 €

Lagerbestände
5433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Preisbereich
0,0478 € - 0,043 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Preisbereich
0,0653 € - 0,0588 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Preisbereich
0,0451 € - 0,0451 €

Lagerbestände
2282 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Preisbereich
0,0566 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
1995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Preisbereich
0,0418 € - 0,0376 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Preisbereich
0,0423 € - 0,0381 €

Lagerbestände
2986 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Preisbereich
0,1171 € - 0,1054 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Preisbereich
0,0773 € - 0,0696 €

Lagerbestände
26449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Preisbereich
0,1054 € - 0,0948 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Preisbereich
0,0516 € - 0,0464 €

Lagerbestände
8839 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Preisbereich
0,0507 € - 0,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Schraubabstandhalter 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10028780

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Preisbereich
0,0748 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Preisbereich
0,0448 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Preisbereich
0,0534 € - 0,048 €

Lagerbestände
125000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm