Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,2407 € - 0,2801 € 12589 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,0736 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,3095 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
0,2529 € - 0,281 € 2148 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,0998 € - 0,1167 € 15989 Auf Lager
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,0361 € - 0,0402 € 58 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,0708 € - 0,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,0477 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,3008 € - 0,3343 € 9000 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
9.5 mm
0,0386 € - 0,0429 € 1000 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,3009 € - 0,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
11.1 mm
0,0486 € - 0,0486 € 96 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,0861 € - 0,0957 € 63 Auf Lager
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,0841 € - 0,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0711 € - 0,079 € 495 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,0297 € - 0,0297 € 98 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,1199 € - 0,1332 € 4500 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2393 € - 0,252 € 86 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,1199 € - 0,1332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,3489 € - 0,3681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Preisbereich
0,2801 € - 0,2407 €

Lagerbestände
12589 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Preisbereich
0,0818 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Preisbereich
0,281 € - 0,2529 €

Lagerbestände
2148 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Preisbereich
0,1167 € - 0,0998 €

Lagerbestände
15989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028667

Preisbereich
0,0402 € - 0,0361 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 25.4 mm PA

10174340

Preisbereich
0,0708 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Preisbereich
0,0477 € - 0,0477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028605

Preisbereich
0,3343 € - 0,3008 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028681

Preisbereich
0,0429 € - 0,0386 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028612

Preisbereich
0,3343 € - 0,3009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Preisbereich
0,0486 € - 0,0486 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Preisbereich
0,0957 € - 0,0861 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Preisbereich
0,0934 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Preisbereich
0,079 € - 0,0711 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Preisbereich
0,0297 € - 0,0297 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Preisbereich
0,1332 € - 0,1199 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Preisbereich
0,252 € - 0,2393 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Preisbereich
0,1332 € - 0,1199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Preisbereich
0,3681 € - 0,3489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm