Menü Suche

Abstandhalter zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1675 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
14.0 mm
0,0864 € - 0,096 € 8000 Auf Lager
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,0365 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,0363 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,0196 € - 0,0218 € 2000 Auf Lager
1.6 mm
18.0 mm
0,0895 € - 0,254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0159 € - 0,0177 € 2375 Auf Lager
1.6 mm
14.0 mm
0,0186 € - 0,0207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
18.0 mm
0,1577 € - 0,1802 € 12645 Auf Lager
1.6 mm
7.0 mm
0,0168 € - 0,0187 € 1000 Auf Lager
1.6 mm
8.0 mm
0,0162 € - 0,018 € 1625 Auf Lager
1.6 mm
8.0 mm
0,0881 € - 0,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,125 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.0 mm
0,0659 € - 0,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0644 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,0376 € - 0,0418 € 62995 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1547 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.0 mm
0,0373 € - 0,0415 € 1000 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0864 € - 0,096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022214

Preisbereich
0,1914 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10151402

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10607657

Preisbereich
0,0406 € - 0,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022344

Preisbereich
0,0403 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022238

Preisbereich
0,0218 € - 0,0196 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10151365

Preisbereich
0,254 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022207

Preisbereich
0,0177 € - 0,0159 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022221

Preisbereich
0,0207 € - 0,0186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022283

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
12645 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022306

Preisbereich
0,0187 € - 0,0168 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022290

Preisbereich
0,018 € - 0,0162 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10556870

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022276

Preisbereich
0,152 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10151396

Preisbereich
0,1221 € - 0,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022320

Preisbereich
0,0399 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 13.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10151419

Preisbereich
0,1192 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022368

Preisbereich
0,0418 € - 0,0376 €

Lagerbestände
62995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022269

Preisbereich
0,1802 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022351

Preisbereich
0,0415 € - 0,0373 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10556863

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm