Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.
Seriennummer: SR6431
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verschlusskopfhöhe | Bohrungsdurchmesser | Plattenstärke | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,029 € - 0,029 € | 10996 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3687 € | 26 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1201 € | 7653 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1786 € | 219 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,0617 € | 9900 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1794 € | 12338 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 54 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,0747 € | 2521 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3917 € | 5219 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1117 € | 17300 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,4103 € | 16595 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | 2542 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2323 € | 28991 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3386 € | 85117 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,3226 € | 13700 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1574 € | 6889 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1357 € | 7591 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1446 € | 9899 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1994 € | 2626 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm