Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,0555 € - 0,0617 € 9057 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
10022481 0,2003 € - 0,2323 € 1863 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3069 € - 0,3323 € 93117 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1391 € - 0,1545 € 6684 Auf Lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0443 € - 0,0443 € 65 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,0685 € - 0,0762 € 4000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2003 € - 0,2323 € 10621 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3069 € - 0,3323 € 587 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0672 € - 0,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2052 € - 0,228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0652 € - 0,0652 € 6140 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,0503 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,0186 € - 0,0207 € 7031 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2003 € - 0,2323 € 214 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2003 € - 0,2323 € 1542 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,0859 € - 0,0954 € 1500 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2126 € - 0,3928 € 8284 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,3449 € - 0,4027 € 17095 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1061 € - 0,1179 € 9753 Auf Lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,103 € - 0,1145 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022634

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
9057 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022481

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
1863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022559

Preisbereich
0,3323 € - 0,3069 €

Lagerbestände
93117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184646

Preisbereich
0,1545 € - 0,1391 €

Lagerbestände
6684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184530

Preisbereich
0,0443 € - 0,0443 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022597

Preisbereich
0,0762 € - 0,0685 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022580

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
10621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022535

Preisbereich
0,3323 € - 0,3069 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022610

Preisbereich
0,0747 € - 0,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022504

Preisbereich
0,228 € - 0,2052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184738

Preisbereich
0,0652 € - 0,0652 €

Lagerbestände
6140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184561

Preisbereich
0,0503 € - 0,0503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022511

Preisbereich
0,0207 € - 0,0186 €

Lagerbestände
7031 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022641

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022467

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
1542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184547

Preisbereich
0,0954 € - 0,0859 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,3928 € - 0,2126 €

Lagerbestände
8284 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381540

Preisbereich
0,4027 € - 0,3449 €

Lagerbestände
17095 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184608

Preisbereich
0,1179 € - 0,1061 €

Lagerbestände
9753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.75 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1145 € - 0,103 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm