Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,0685 € - 0,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0875 € - 0,0972 € 1500 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1161 € - 0,129 € 2183 Auf Lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0716 € - 0,0716 € 17796 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,0452 € - 0,0452 € 65 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3127 € - 0,3386 € 1587 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2169 € - 0,241 € 24000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
10022481 0,165 € - 0,1833 € 1863 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,0845 € - 0,1126 € 7960 Auf Lager
0,0573 € - 0,0636 € 988 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1218 € - 0,1354 € 10950 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,198 € - 0,3687 € 26 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1081 € - 0,1201 € 7653 Auf Lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1006 € - 0,1117 € 17300 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,07 € - 0,07 € 3016 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1222 € - 0,1357 € 7591 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,0461 € - 0,0513 € 10200 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022610

Preisbereich
0,0761 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184547

Preisbereich
0,0972 € - 0,0875 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184783

Preisbereich
0,129 € - 0,1161 €

Lagerbestände
2183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184776

Preisbereich
0,0716 € - 0,0716 €

Lagerbestände
17796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184530

Preisbereich
0,0452 € - 0,0452 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184615

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022535

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
1587 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022542

Preisbereich
0,241 € - 0,2169 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022481

Preisbereich
0,1833 € - 0,165 €

Lagerbestände
1863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

10406984

Preisbereich
0,1126 € - 0,0845 €

Lagerbestände
7960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022658

Preisbereich
0,0636 € - 0,0573 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022603

Preisbereich
0,1354 € - 0,1218 €

Lagerbestände
10950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184523

Preisbereich
0,3687 € - 0,198 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184608

Preisbereich
0,1201 € - 0,1081 €

Lagerbestände
7653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.75 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184684

Preisbereich
0,1117 € - 0,1006 €

Lagerbestände
17300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184769

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
3016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10381496

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184714

Preisbereich
0,1357 € - 0,1222 €

Lagerbestände
7591 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381502

Preisbereich
0,0513 € - 0,0461 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm