Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,0698 € - 0,0776 € 6000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1951 € - 0,3586 € 6816 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1417 € - 0,1574 € 6889 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1222 € - 0,1357 € 7591 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,0461 € - 0,0513 € 10200 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3127 € - 0,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1161 € - 0,129 € 2183 Auf Lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2169 € - 0,241 € 24000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
10022481 0,165 € - 0,1833 € 1863 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2166 € - 0,4003 € 7684 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1553 € - 0,1725 € 11000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0875 € - 0,0972 € 1500 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1165 € - 0,1294 € 2542 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,1081 € - 0,1201 € 7653 Auf Lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1006 € - 0,1117 € 17300 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € 5219 Auf Lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,07 € - 0,07 € 3016 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,0648 € - 0,0648 € 54 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022597

Preisbereich
0,0776 € - 0,0698 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184516

Preisbereich
0,3586 € - 0,1951 €

Lagerbestände
6816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184639

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
6889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184714

Preisbereich
0,1357 € - 0,1222 €

Lagerbestände
7591 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381502

Preisbereich
0,0513 € - 0,0461 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022498

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184783

Preisbereich
0,129 € - 0,1161 €

Lagerbestände
2183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022542

Preisbereich
0,241 € - 0,2169 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022481

Preisbereich
0,1833 € - 0,165 €

Lagerbestände
1863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,4003 € - 0,2166 €

Lagerbestände
7684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022627

Preisbereich
0,1725 € - 0,1553 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184547

Preisbereich
0,0972 € - 0,0875 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022467

Preisbereich
0,1294 € - 0,1165 €

Lagerbestände
2542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184608

Preisbereich
0,1201 € - 0,1081 €

Lagerbestände
7653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.75 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184684

Preisbereich
0,1117 € - 0,1006 €

Lagerbestände
17300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184745

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
5219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.9 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184769

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
3016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10381496

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184585

Preisbereich
0,0648 € - 0,0648 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.1 mm