Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2539 € - 0,2826 € 45090 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € 2131 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 3981 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Innengewinde
0,218 € - 0,218 € 1500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 455 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Innengewinde
0,4189 € - 0,4361 € 678 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Innengewinde
0,1922 € - 0,1922 € 351 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,2453 € - 0,2453 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,3457 € - 0,3629 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Innengewinde
10175088 0,2209 € - 0,2453 € 1877 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4189 € - 0,4361 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Innengewinde
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1244 € - 0,1536 € 25 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1165 € - 0,2295 € 110 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
0,3578 € - 0,3578 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Innengewinde
0,2658 € - 0,2953 € 2800 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2209 € - 0,2453 € 7090 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € 783 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4189 € - 0,4361 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 27500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 25.0 mm Schwarz Nylon

10174852

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
45090 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174470

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
2131 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174548

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
3981 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung M3 5.0 mm Schwarz Nylon

10174623

Preisbereich
0,218 € - 0,218 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 18.0 mm Schwarz Nylon

10174692

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 60.0 mm Schwarz Nylon

10174760

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
678 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 20.0 mm Schwarz Nylon

10174845

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174913

Preisbereich
0,2453 € - 0,2453 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 45.0 mm Schwarz Nylon

10174999

Preisbereich
0,3629 € - 0,3457 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10175088

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 45.0 mm Schwarz Nylon

10175163

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10035559

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 35.7 mm Natur Nylon 6/6

10035634

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10067628

Preisbereich
0,2295 € - 0,1165 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 60.0 mm Schwarz Nylon

10175040

Preisbereich
0,3578 € - 0,3578 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 15.0 mm Schwarz Nylon

10370407

Preisbereich
0,2953 € - 0,2658 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174920

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
7090 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174555

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
783 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 45.0 mm Schwarz Nylon

10174487

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174777

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz