Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2822 € - 0,2949 € 6490 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Innengewinde
0,0067 € - 0,0075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.5 mm
Innengewinde
0,5156 € - 0,5729 € 6659 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Innengewinde
0,0545 € - 0,0605 € 2000 Auf Lager
M8
12.7 mm
Innengewinde
0,2369 € - 0,2632 € 300 Auf Lager
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2977 € - 0,2977 € 66 Auf Lager
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,472 € - 0,5244 € 400 Auf Lager
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4079 € - 0,4532 € 4004 Auf Lager
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,323 € - 0,3589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0558 € - 0,062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,0566 € - 0,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,6406 € - 0,6758 € 2000 Auf Lager
5.5 mm
M3
30.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,4674 € - 0,8138 € 3500 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,3889 € - 0,4322 € 4500 Auf Lager
8.0 mm
M4
25.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,351 € - 0,39 € 3035 Auf Lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,2894 € - 0,3216 € 5926 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,4238 € - 0,4463 € 10784 Auf Lager
5.5 mm
M3
18.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,1827 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Innengewinde
0,3347 € - 0,3719 € 4500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 8.0 mm Schwarz Nylon

10206232

Preisbereich
0,2949 € - 0,2822 €

Lagerbestände
6490 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M6 9.5 mm Natur PA

10113363

Preisbereich
0,0075 € - 0,0067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M4 30.0 mm Schwarz Nylon

10206423

Preisbereich
0,5729 € - 0,5156 €

Lagerbestände
6659 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M8 12.7 mm Natur PA

10113370

Preisbereich
0,0605 € - 0,0545 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M4 6.0 mm Schwarz Nylon

10370490

Preisbereich
0,2632 € - 0,2369 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10370469

Preisbereich
0,2977 € - 0,2977 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 40.0 mm Schwarz Nylon

10370575

Preisbereich
0,5244 € - 0,472 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10370483

Preisbereich
0,4532 € - 0,4079 €

Lagerbestände
4004 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10370520


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 20.0 mm Schwarz Nylon

10370544

Preisbereich
0,3589 € - 0,323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10641545

Preisbereich
0,062 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10113332

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Natur PA

10371077

Preisbereich
0,6758 € - 0,6406 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Schwarz PA

10306758

Preisbereich
0,8138 € - 0,4674 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 25.0 mm Schwarz PA

10306727

Preisbereich
0,4322 € - 0,3889 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm Schwarz PA

10306703

Preisbereich
0,39 € - 0,351 €

Lagerbestände
3035 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Schwarz PA

10306697

Preisbereich
0,3216 € - 0,2894 €

Lagerbestände
5926 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Natur PA

10371060

Preisbereich
0,4463 € - 0,4238 €

Lagerbestände
10784 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10562314

Preisbereich
0,2027 € - 0,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10306741

Preisbereich
0,3719 € - 0,3347 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung