Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1942 € - 0,2158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0501 € - 0,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0501 € - 0,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3244 € - 0,3605 € | 1553 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,351 € - 0,39 € | 1919 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,351 € - 0,39 € | 3035 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.