Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,3802 € - 0,4003 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,1836 € - 0,2051 € 1346 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € 7694 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 27500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,3802 € - 0,4003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 3358 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2955 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,3601 € - 0,3802 € 1012 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 1892 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Innengewinde
0,3802 € - 0,4003 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 1480 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1922 € - 0,1922 € 353 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3988 € - 0,4203 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3988 € - 0,4203 € 2131 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 3981 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Innengewinde
0,218 € - 0,218 € 1500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10174630

Preisbereich
0,4003 € - 0,3802 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174654

Preisbereich
0,2051 € - 0,1836 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 20.0 mm Schwarz Nylon

10174708

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
7694 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174777

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 50.0 mm Schwarz Nylon

10174753

Preisbereich
0,4003 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 5.0 mm Schwarz Nylon

10175002

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
3358 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10175095

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174876

Preisbereich
0,3113 € - 0,2955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174463

Preisbereich
0,3802 € - 0,3601 €

Lagerbestände
1012 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 9.0 mm Schwarz Nylon

10174531

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1892 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 45.0 mm Schwarz Nylon

10174616

Preisbereich
0,4003 € - 0,3802 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 9.0 mm Schwarz Nylon

10174791

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174821

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174814

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10174883

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174944

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174890

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174470

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
2131 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174548

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
3981 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung M3 5.0 mm Schwarz Nylon

10174623

Preisbereich
0,218 € - 0,218 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung