Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2338 € - 0,2596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 10302 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,2539 € - 0,2826 € 1496 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 1942 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 19 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4189 € - 0,4361 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Innengewinde
0,3127 € - 0,33 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,3601 € - 0,3802 € 1012 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 1892 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Innengewinde
0,4189 € - 0,4361 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,3127 € - 0,33 € 5249 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3457 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 70603 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,4216 € - 0,4958 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 6927 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3164 € - 0,3516 € 1455 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 3990 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3802 € - 0,4003 € 7958 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 20.0 mm Schwarz Nylon

10174449

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174524

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
10302 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174593

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 5.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174494

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1942 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174562

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 60.0 mm Schwarz Nylon

10174661

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174609

Preisbereich
0,33 € - 0,3127 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174463

Preisbereich
0,3802 € - 0,3601 €

Lagerbestände
1012 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 9.0 mm Schwarz Nylon

10174531

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1892 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10174647

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 25.0 mm Schwarz Nylon

10174715

Preisbereich
0,33 € - 0,3127 €

Lagerbestände
5249 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174890

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174807

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10321898

Preisbereich
0,3629 € - 0,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174425

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
70603 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174975

Preisbereich
0,4958 € - 0,4216 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10175064

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
6927 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 5.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174746

Preisbereich
0,3516 € - 0,3164 €

Lagerbestände
1455 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174784

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 45.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174739

Preisbereich
0,4003 € - 0,3802 €

Lagerbestände
7958 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz