Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2338 € - 0,2596 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1922 € - 0,1922 € 353 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1951 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,0608 € - 0,0676 € 25616 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,2209 € - 0,2453 € 1400 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,2955 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 283 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Innengewinde
0,4565 € - 0,5383 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Innengewinde
0,037 € - 0,0411 € 19608 Auf Lager
4.0 mm
19.1 mm
0,3988 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Innengewinde
0,5518 € - 0,6131 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 4478 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Innengewinde
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € 79860 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,0319 € - 0,0354 € 88563 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1506 € - 0,2754 € 12500 Auf Lager
4.0 mm
22.2 mm
0,0314 € - 0,0349 € 11222 Auf Lager
4.0 mm
15.9 mm
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174821

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174814

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174678

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10035580

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
25616 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10175057

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174876

Preisbereich
0,3113 € - 0,2955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174944

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 18.0 mm Schwarz Nylon

10174838

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
283 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 60.0 mm Schwarz Nylon

10174906

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174982

Preisbereich
0,5383 € - 0,4565 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 9.0 mm Schwarz Nylon

10175071

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10067666

Preisbereich
0,0411 € - 0,037 €

Lagerbestände
19608 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M4 40.0 mm Schwarz Nylon

10175156

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10175026

Preisbereich
0,6131 € - 0,5518 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 18.0 mm Schwarz Nylon

10175118

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
4478 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10035542

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10035702

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
79860 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10035665

Preisbereich
0,0354 € - 0,0319 €

Lagerbestände
88563 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10067673

Preisbereich
0,2754 € - 0,1506 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10067659

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
11222 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2