Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,5115 € - 0,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2295 € - 0,2548 € 80296 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
Innengewinde
0,3393 € - 0,3562 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 6590 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Innengewinde
0,3393 € - 0,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,5415 € - 0,6017 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 3358 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Innengewinde
0,4134 € - 0,4862 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Innengewinde
0,4111 € - 0,428 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Innengewinde
0,1221 € - 0,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
#6
12.7 mm
Innengewinde
0,0608 € - 0,0676 € 930 Auf Lager
7.9 mm
#6
28.6 mm
Innengewinde
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
#6
19.1 mm
Innengewinde
0,032 € - 0,0356 € 45336 Auf Lager
4.0 mm
#6
25.4 mm
Innengewinde
0,2295 € - 0,2548 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,3534 € - 0,3731 € 1996 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Innengewinde
0,3534 € - 0,3731 € 1012 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 1892 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Innengewinde
0,2493 € - 0,2493 € 496 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4505 € - 0,4745 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Innengewinde
0,0597 € - 0,0664 € 25616 Auf Lager
7.9 mm
#6
25.4 mm
Innengewinde
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 15.0 mm Schwarz Nylon

10370391

Preisbereich
0,5684 € - 0,5115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10174937

Preisbereich
0,2548 € - 0,2295 €

Lagerbestände
80296 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10175019

Preisbereich
0,3562 € - 0,3393 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 8.0 mm Schwarz Nylon

10174920

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
6590 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10321898

Preisbereich
0,3562 € - 0,3393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10175026

Preisbereich
0,6017 € - 0,5415 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 5.0 mm Schwarz Nylon

10175002

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
3358 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 25.0 mm Schwarz Nylon

10174968

Preisbereich
0,4862 € - 0,4134 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 45.0 mm Schwarz Nylon

10175163

Preisbereich
0,428 € - 0,4111 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung #6 12.7 mm Natur Nylon

10035696

Preisbereich
0,1508 € - 0,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung #6 28.6 mm Natur Nylon

10035610

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung #6 19.1 mm Natur Nylon

10035559

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung #6 25.4 mm Natur Nylon

10067680

Preisbereich
0,0356 € - 0,032 €

Lagerbestände
45336 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3 20.0 mm Schwarz Nylon

10174951

Preisbereich
0,2548 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 25.0 mm Schwarz Nylon

10174456

Preisbereich
0,3731 € - 0,3534 €

Lagerbestände
1996 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174463

Preisbereich
0,3731 € - 0,3534 €

Lagerbestände
1012 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 9.0 mm Schwarz Nylon

10174531

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
1892 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370384

Preisbereich
0,2493 € - 0,2493 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 55.0 mm Schwarz Nylon

10175187

Preisbereich
0,4745 € - 0,4505 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung #6 25.4 mm Natur Nylon

10035580

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
25616 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung