Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1143 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 4478 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 1400 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 680 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 25 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 1470 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4111 € - 0,428 € | 500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 1496 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3534 € - 0,3731 € | 2118 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0336 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,2608 € - 0,2898 € | 2800 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 5068 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0313 € - 0,0348 € | 88571 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2407 € - 0,2407 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 2600 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3511 € - 0,3511 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0308 € - 0,0342 € | 11222 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.