Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2168 € - 0,2407 € | 1504 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1914 € - 0,214 € | 1480 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1573 € - 0,21 € | 1455 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 12039 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 498 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1887 € - 0,1887 € | 353 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3204 € - 0,3204 € | 300 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,8448 € - 0,8617 € | 1514 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,1914 € - 0,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 8037 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 45194 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
||
1,1391 € - 1,1602 € | 569 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,3419 € - 0,3799 € | 194 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,1844 € - 0,2055 € | 24922 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,7279 € - 1,1475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,1951 € - 0,1951 € | 94 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,23 € - 0,23 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,3264 € - 0,3264 € | 89 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,0754 € - 0,0838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3419 € - 0,3799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.