Menü Suche

Aderendhülsen-Staubkappe

Auf Lager

Aderendhülsen-Staubkappen schützen 2,5-mm-Aderendhülsen vor Umwelteinflüssen. Das flexible schwarze TPE-Material (thermoplastisches Elastomer) ist RoHS-konform. Das Material ist langlebig und bietet eine gute Passung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kappenhöhe Material Kaufen
0,7068 € - 0,7659 € 491 Auf Lager
1.5 mm
TPE
LWL-Staubkappe Endkappe Schwarz

10312278

Preisbereich
0,7659 € - 0,7068 €

Lagerbestände
491 Auf Lager
Merkmale
  • Kappentyp
    Ferrule
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Kappenhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm