Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,633 € - 15,8403 € | 76 Auf Lager |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
2,633 € - 15,8403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
10232644 | 3,3792 € - 20,2474 € | 22 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
|
6,8852 € - 41,2553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
16,3376 € - 34,309 € | 52 Auf Lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,1965 € - 2,5203 € | 50 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
3,4637 € - 20,7825 € | 5079 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
3,4637 € - 20,7825 € | 75 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
7,1668 € - 42,9449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
2,6752 € - 16,0234 € | 39 Auf Lager |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
1,3489 € - 2,874 € | 3 Auf Lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
3,5341 € - 21,1908 € | 139 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
2,281 € - 2,5626 € | 156 Auf Lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
2,7315 € - 16,3613 € | 260 Auf Lager |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
40,8757 € - 40,8757 € | 7 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
50,4215 € - 75,6394 € | 10 Auf Lager |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
4,1959 € - 4,7873 € | 52 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
7,364 € - 44,2121 € | 231 Auf Lager |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
13,8888 € - 16,9752 € | 115 Auf Lager |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
4,5197 € - 5,0266 € | 35 Auf Lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.