Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
50,4215 € - 75,6394 € 10 Auf Lager
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
4,1959 € - 4,7873 € 46 Auf Lager
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
2,3091 € - 4,8196 € 18 Auf Lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
2,5485 € - 5,3519 € 1203 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
3,4637 € - 20,7825 € 4729 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
4,6605 € - 27,8649 € 169 Auf Lager
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
6,0826 € - 7,0964 € 426 Auf Lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,7315 € - 16,3613 € 34 Auf Lager
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
3,1399 € - 3,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,8301 € - 5,9433 € 10 Auf Lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
2,7315 € - 16,3613 € 288 Auf Lager
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
3,337 € - 3,7453 € 94 Auf Lager
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
4,7732 € - 28,6956 € 126 Auf Lager
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
10232644 3,3792 € - 20,2474 € 2 Auf Lager
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
2,7879 € - 3,0976 € 152 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,9568 € - 6,2094 € 55 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
1,3024 € - 2,7114 € 375 Auf Lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
53,829 € - 80,7646 € 2 Auf Lager
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
2,5203 € - 15,094 € 79 Auf Lager
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
9,307 € - 55,9129 € 66 Auf Lager
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
  • von 8
Flanschabdeckung 715.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10232798

Preisbereich
75,6394 € - 50,4215 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 190.5 mm 23.9 mm PE Gelb

10230732

Preisbereich
4,7873 € - 4,1959 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 150.5 mm 15.0 mm PE Gelb

10073841

Preisbereich
4,8196 € - 2,3091 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10073834

Preisbereich
5,3519 € - 2,5485 €

Lagerbestände
1203 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231951

Preisbereich
20,7825 € - 3,4637 €

Lagerbestände
4729 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 165.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231968

Preisbereich
27,8649 € - 4,6605 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,0964 € - 6,0826 €

Lagerbestände
426 Auf Lager
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 120.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10232637

Preisbereich
16,3613 € - 2,7315 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10230756

Preisbereich
3,5904 € - 3,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 152.4 mm 19.1 mm PE Gelb

10073858

Preisbereich
5,9433 € - 2,8301 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 115.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232620

Preisbereich
16,3613 € - 2,7315 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.1 mm 25.4 mm PE Gelb

10232828

Preisbereich
3,7453 € - 3,337 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 185.0 mm 15.0 mm PE Gelb

10231975

Preisbereich
28,6956 € - 4,7732 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 130.0 mm 11.0 mm PE Gelb

10232644

Preisbereich
20,2474 € - 3,3792 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10230794

Preisbereich
3,0976 € - 2,7879 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10073865

Preisbereich
6,2094 € - 2,9568 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 90.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10073797

Preisbereich
2,7114 € - 1,3024 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 743.0 mm 82.6 mm PE Gelb

10239063

Preisbereich
80,7646 € - 53,829 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 90.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10239148

Preisbereich
15,094 € - 2,5203 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 10
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 250.0 mm 19.0 mm PE Gelb

10231876

Preisbereich
55,9129 € - 9,307 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN