Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
28,6675 € - 42,9871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
7,4203 € - 8,1947 € 243 Auf Lager
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
51,2365 € - 52,2931 € 18 Auf Lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
2,985 € - 3,2807 € 124 Auf Lager
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
32,9056 € - 49,3373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
52,5054 € - 78,7652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
11,053 € - 17,4455 € 93 Auf Lager
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
63,9246 € - 95,9009 € 13 Auf Lager
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
8,603 € - 9,7858 € 4 Auf Lager
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
10,8981 € - 16,3613 € 178 Auf Lager
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
36,192 € - 36,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
27,6537 € - 41,4806 € 5 Auf Lager
520.0 mm
DN 350
26.0 mm
16
30,6669 € - 46,0003 € 15 Auf Lager
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
8,8094 € - 10,6594 € 604 Auf Lager
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
12,5314 € - 18,7972 € 7 Auf Lager
343.0 mm
8"
33.0 mm
18,8664 € - 30,5122 € 169 Auf Lager
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
10231845 9,6872 € - 58,0249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
30,0192 € - 45,0288 € 36 Auf Lager
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
7,364 € - 44,2121 € 96 Auf Lager
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
6,8007 € - 7,8145 € 211 Auf Lager
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
  • von 8
Flanschabdeckung 565.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10233382

Preisbereich
42,9871 € - 28,6675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 292.1 mm 44.4 mm PE Gelb

10232859

Preisbereich
8,1947 € - 7,4203 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 609.6 mm 79.2 mm PE Gelb

10233306

Preisbereich
52,2931 € - 51,2365 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 177.8 mm 31.7 mm PE Gelb

10231784

Preisbereich
3,2807 € - 2,985 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 635.0 mm 39.6 mm PE Gelb

10231708

Preisbereich
49,3373 € - 32,9056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 749.0 mm 46.0 mm PE Gelb

10231906

Preisbereich
78,7652 € - 52,5054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 381.0 mm 41.1 mm PE Gelb

10231623

Preisbereich
17,4455 € - 11,053 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 930.0 mm 98.0 mm PE Gelb

10239100

Preisbereich
95,9009 € - 63,9246 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 330.2 mm 44.5 mm PE Gelb

10239025

Preisbereich
9,7858 € - 8,603 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 360.0 mm 27.0 mm PE Gelb

10239186

Preisbereich
16,3613 € - 10,8981 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 220.0 mm 24.0 mm PE Gelb

10239346

Preisbereich
36,192 € - 36,192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 520.0 mm 26.0 mm PE Gelb

10239261

Preisbereich
41,4806 € - 27,6537 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    520.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 350
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 584.2 mm 53.8 mm PE Gelb

10231579

Preisbereich
46,0003 € - 30,6669 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 342.9 mm 28.4 mm PE Gelb

10231616

Preisbereich
10,6594 € - 8,8094 €

Lagerbestände
604 Auf Lager
Merkmale
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 343.0 mm 33.0 mm PE Gelb

10239421

Preisbereich
18,7972 € - 12,5314 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Standard
    ANSI
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 485.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10231654

Preisbereich
30,5122 € - 18,8664 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 285.0 mm 19.0 mm PE Gelb

10231845

Preisbereich
58,0249 € - 9,6872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 558.8 mm 66.5 mm PE Gelb

10233290

Preisbereich
45,0288 € - 30,0192 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 240.0 mm 15.0 mm PE Gelb

10232743

Preisbereich
44,2121 € - 7,364 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 273.1 mm 38.1 mm PE Gelb

10232842

Preisbereich
7,8145 € - 6,8007 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI