Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8019 € - 3,168 € | 76 Auf Lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
10,532 € - 15,8121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
26,9497 € - 42,5507 € | 41 Auf Lager |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
3,5764 € - 3,9424 € | 79 Auf Lager |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
4,745 € - 5,2801 € | 100 Auf Lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
9,5605 € - 10,9967 € | 27 Auf Lager |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
6,9275 € - 41,5791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
4,4353 € - 26,5836 € | 185 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
4,6324 € - 27,6396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
9,307 € - 55,9129 € | 66 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
2,4218 € - 2,7738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
9,307 € - 55,9129 € | 5 Auf Lager |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
18,1354 € - 18,4981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
37,6586 € - 38,4313 € | 2 Auf Lager |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
3,7453 € - 4,3789 € | 15 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
27,0623 € - 40,5653 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
15,0096 € - 23,7112 € | 26 Auf Lager |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
81,5937 € - 81,5937 € | 36 Auf Lager |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
2,4781 € - 14,8688 € | 330 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
48,4362 € - 72,6684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.