Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5904 € - 4,1537 € | 118 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
31,9904 € - 47,9997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
8,0961 € - 9,4197 € | 95 Auf Lager |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
15,1222 € - 22,6833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
32,6804 € - 49,0276 € | 18 Auf Lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
26,837 € - 42,3676 € | 29 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
4,9844 € - 5,5476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
8,0539 € - 9,0395 € | 115 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
5,3927 € - 6,1249 € | 104 Auf Lager |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
2,2528 € - 2,6189 € | 191 Auf Lager |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
53,829 € - 80,7646 € | 2 Auf Lager |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
27,9353 € - 41,903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
14,6029 € - 14,8868 € | 104 Auf Lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
16,9527 € - 17,2996 € | 10 Auf Lager |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
244,6076 € - 244,6076 € | 4 Auf Lager |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
49,1121 € - 73,6822 € | 30 Auf Lager |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
12,0482 € - 12,2847 € | 577 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
31,9341 € - 32,5807 € | 119 Auf Lager |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
2,4781 € - 14,8688 € | 1367 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
2,5203 € - 15,094 € | 79 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.