Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,3053 € - 24,1618 € | 6 Auf Lager |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
4,8717 € - 29,3292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
10,7855 € - 17,0512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
57,3913 € - 86,0729 € | 36 Auf Lager |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
9,8421 € - 14,7702 € | 1436 Auf Lager |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
11,0107 € - 16,5302 € | 23 Auf Lager |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
70,134 € - 105,208 € | 19 Auf Lager |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
2,8301 € - 5,9433 € | 116 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
4,6605 € - 27,8649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
1,3024 € - 2,7114 € | 397 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
3,1399 € - 3,5904 € | 530 Auf Lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
2,7315 € - 16,3613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
2,3091 € - 4,8196 € | 18 Auf Lager |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
4,7732 € - 28,6956 € | 141 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
2,3373 € - 4,9084 € | 653 Auf Lager |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
2,0979 € - 4,4057 € | 539 Auf Lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
2,7879 € - 3,0976 € | 52 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
2,9568 € - 6,2094 € | 55 Auf Lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
8,6875 € - 10,18 € | 161 Auf Lager |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
9,7999 € - 11,4472 € | 5 Auf Lager |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.