Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
106,2918 € - 117,776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1250.0
45,7327 € - 50,6748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
550.0
124,3689 € - 137,8095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
2000.0
101,4312 € - 112,3855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1800.0
35,5427 € - 39,3843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
300.0
67,1724 € - 74,4277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
850.0
33,4028 € - 37,0202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
350.0
116,8487 € - 129,4741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1400.0
94,2778 € - 104,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1350.0
108,4521 € - 120,1706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1700.0
11,6981 € - 12,9718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
200.0
95,2153 € - 105,5072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
2000.0
29,551 € - 32,7506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
600.0
81,8053 € - 90,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1300.0
26,3513 € - 29,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
400.0
87,4607 € - 96,9069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1750.0
92,2704 € - 102,2362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1550.0
34,381 € - 38,1004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
750.0
59,8254 € - 66,2961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
750.0
93,5238 € - 103,6221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1600.0
  • von 18
Welle 16.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334888

Preisbereich
117,776 € - 106,2918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334758

Preisbereich
50,6748 € - 45,7327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Preisbereich
137,8095 € - 124,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334239

Preisbereich
112,3855 € - 101,4312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335083

Preisbereich
39,3843 € - 35,5427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334819

Preisbereich
74,4277 € - 67,1724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334710

Preisbereich
37,0202 € - 33,4028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334918

Preisbereich
129,4741 € - 116,8487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334529

Preisbereich
104,4678 € - 94,2778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334598

Preisbereich
120,1706 € - 108,4521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333546

Preisbereich
12,9718 € - 11,6981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20333898

Preisbereich
105,5072 € - 95,2153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20333621

Preisbereich
32,7506 € - 29,551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334130

Preisbereich
90,64 € - 81,8053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333966

Preisbereich
29,1943 € - 26,3513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843

Preisbereich
96,9069 € - 87,4607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334185

Preisbereich
102,2362 € - 92,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20333652

Preisbereich
38,1004 € - 34,381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334796

Preisbereich
66,2961 € - 59,8254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334192

Preisbereich
103,6221 € - 93,5238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000