Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Nylon 6/6
2.9 mm
0,1591 € - 0,183 € 2589 Auf Lager
1.2 mm
Nylon 6/6
2.3 mm
0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Nylon 6/6
2.9 mm
0,2867 € - 0,2997 € 21 Auf Lager
2.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
0,0261 € - 0,0661 € 416 Auf Lager
2.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
0,1999 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
0,3069 € - 0,3224 € 970 Auf Lager
1.0 mm
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
0,1591 € - 0,183 € 531 Auf Lager
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
0,1591 € - 0,183 € 964 Auf Lager
1.6 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,1591 € - 0,183 € 104 Auf Lager
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
0,8969 € - 0,8969 € 2125 Auf Lager
2.0 mm
18.0 mm
PA
6.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,2787 € - 0,3632 € 403 Auf Lager
8.1 mm
Nylon
16.2 mm
0,0768 € - 0,1219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
3.5 mm
0,152 € - 0,1985 € 6679 Auf Lager
2.3 mm
6.4 mm
0,1164 € - 0,1633 € 12496 Auf Lager
10.0 mm
5.2 mm
0,1591 € - 0,183 € 2835 Auf Lager
1.6 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,1422 € - 0,1422 € 1398 Auf Lager
1.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
0,1999 € - 0,3646 € 3021 Auf Lager
1.3 mm
6.5 mm
0,2309 € - 0,2351 € 12318 Auf Lager
1.3 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
0,1492 € - 0,1591 € 1033 Auf Lager
0.8 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 2.9 mm 2.1 mm Nylon 6/6

10016268

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 2.3 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10016183

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2589 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 2.9 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10016237

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 3.0 mm 0.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Preisbereich
0,2997 € - 0,2867 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Ansatzscheibe 3.5 mm 2.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Preisbereich
0,0661 € - 0,0261 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Ansatzscheibe 6.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016527

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 2.9 mm 0.8 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Preisbereich
0,3224 € - 0,3069 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Ansatzscheibe 5.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016138

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 4.4 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10016398

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 5.1 mm 4.7 mm Nylon 6/6

10016084

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 10.0 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10137994

Preisbereich
0,8969 € - 0,8969 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 10.8 mm Nylon

10065907

Preisbereich
0,3632 € - 0,2787 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    8.1 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Countersunk Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 3.5 mm 8.2 mm

10228968

Preisbereich
0,1219 € - 0,0768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Flanschhöhe
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ansatzscheibe 6.4 mm 1.9 mm

10229033

Preisbereich
0,1985 € - 0,152 €

Lagerbestände
6679 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    2.3 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ansatzscheibe 5.2 mm 11.0 mm

10229101

Preisbereich
0,1633 € - 0,1164 €

Lagerbestände
12496 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ansatzscheibe 4.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10016435

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2835 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Ansatzscheibe 3.0 mm 2.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Preisbereich
0,1422 € - 0,1422 €

Lagerbestände
1398 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Ansatzscheibe 6.5 mm 1.9 mm

10229170

Preisbereich
0,3646 € - 0,1999 €

Lagerbestände
3021 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ansatzscheibe 3.0 mm 1.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Preisbereich
0,2351 € - 0,2309 €

Lagerbestände
12318 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Ansatzscheibe 3.5 mm 2.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Preisbereich
0,1591 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1033 Auf Lager
Merkmale
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0