Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Material | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1999 € - 0,2281 € | 1692 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0833 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
10016381 | 0,1591 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0,3069 € - 0,3224 € | 970 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,3281 € - 0,341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,214 € - 0,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2309 € - 0,2351 € | 12318 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PA6 GF25%
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 5000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 3540 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1588 € - 0,1692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,0278 € - 1,0278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.083 in
2.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3872 € - 0,3872 € | 23998 Auf Lager |
0.075 in
1.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
PA
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,4421 € - 0,4604 € | 1000 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 2938 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 10120 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 2220 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.