Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,0389 € - 0,048 € 7571 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
PA
4.7 mm
6.4 mm
1/4
9.5 mm
0,0293 € - 0,0362 € 2071 Auf Lager
1.0 mm
6.2 mm
PA
7.0 mm
3.1 mm
M3
4.0 mm
0,369 € - 0,5235 € 6380 Auf Lager
3.1 mm
22.2 mm
PA
9.5 mm
11.1 mm
16.0 mm
0,0474 € - 0,0586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
5.5 mm
PA
0.7 mm
2.9 mm
4. M2.5
3.4 mm
0,0345 € - 0,0427 € 17900 Auf Lager
2.0 mm
12.2 mm
PA
4.0 mm
6.1 mm
M6
8.0 mm
0,0272 € - 0,0336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
4.7 mm
PA
0.4 mm
2.2 mm
#2
3.0 mm
0,0384 € - 0,0475 € 32759 Auf Lager
0.8 mm
9.5 mm
PA
1.6 mm
4.3 mm
#8. M4
4.9 mm
0,1658 € - 0,2047 € 2702 Auf Lager
2.5 mm
25.2 mm
PA
14.0 mm
M14. 9/16
25.2 mm
0,0212 € - 0,0262 € 110998 Auf Lager
1.4 mm
10.4 mm
PA
5.1 mm
#10. M5
10.4 mm
0,0167 € - 0,0207 € 13736 Auf Lager
1.2 mm
9.0 mm
PA
3.7 mm
M4.2
9.0 mm
0,0296 € - 0,0366 € 5960 Auf Lager
2.0 mm
15.0 mm
PA
9.4 mm
1/8
15.0 mm
0,025 € - 0,0309 € 2991 Auf Lager
1.6 mm
12.0 mm
PA
6.1 mm
M6
12.0 mm
0,0315 € - 0,0389 € 5247 Auf Lager
2.5 mm
19.0 mm
PA
12.2 mm
1/4
19.0 mm
0,0346 € - 0,0428 € 1007 Auf Lager
2.1 mm
15.8 mm
PA
8.1 mm
5/16. M8
15.8 mm
0,03 € - 0,037 € 35403 Auf Lager
1.6 mm
16.0 mm
PA
7.0 mm
M8
16.0 mm
0,0216 € - 0,0267 € 2985 Auf Lager
1.2 mm
9.0 mm
PA
4.1 mm
#8. M4
9.0 mm
0,0197 € - 0,0243 € 2940 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
PA
4.1 mm
M4.8
10.0 mm
0,0554 € - 0,0684 € 1420 Auf Lager
2.1 mm
19.6 mm
PA
10.0 mm
M10. 3/8
19.6 mm
0,022 € - 0,0271 € 93785 Auf Lager
1.5 mm
12.5 mm
PA
4.9 mm
M6
12.5 mm
10217382 0,0238 € - 0,0294 € 1968 Auf Lager
PA
  • von 18
Ansatzscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10187821

Preisbereich
0,048 € - 0,0389 €

Lagerbestände
7571 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm PA

10184042

Preisbereich
0,0362 € - 0,0293 €

Lagerbestände
2071 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 11.1 mm 22.2 mm 3.2 mm PA

10187845

Preisbereich
0,5235 € - 0,369 €

Lagerbestände
6380 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Flanschhöhe
    3.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.1 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 5.5 mm 1.2 mm PA

10632888

Preisbereich
0,0586 € - 0,0474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 6.1 mm 12.2 mm 2.0 mm PA

10184073

Preisbereich
0,0427 € - 0,0345 €

Lagerbestände
17900 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
Ansatzscheibe 2.2 mm 4.7 mm 0.8 mm PA

10334164

Preisbereich
0,0336 € - 0,0272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.7 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
Ansatzscheibe 4.3 mm 9.5 mm 1.6 mm PA

10334379

Preisbereich
0,0475 € - 0,0384 €

Lagerbestände
32759 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
EBF-Unterlegscheibe 14.0 mm 25.2 mm 5.5 mm PA

10217504

Preisbereich
0,2047 € - 0,1658 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    25.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 5.1 mm 10.4 mm 3.5 mm PA

10217429

Preisbereich
0,0262 € - 0,0212 €

Lagerbestände
110998 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.4 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 3.7 mm 9.0 mm 3.0 mm PA

10217405

Preisbereich
0,0207 € - 0,0167 €

Lagerbestände
13736 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 9.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA

10217481

Preisbereich
0,0366 € - 0,0296 €

Lagerbestände
5960 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.4 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 6.1 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

10217436

Preisbereich
0,0309 € - 0,025 €

Lagerbestände
2991 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 12.2 mm 19.0 mm 4.5 mm PA

10217498

Preisbereich
0,0389 € - 0,0315 €

Lagerbestände
5247 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 8.1 mm 15.8 mm 4.6 mm PA

10217450

Preisbereich
0,0428 € - 0,0346 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    15.8 mm
  • Flanschhöhe
    2.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 7.0 mm 16.0 mm 3.1 mm PA

10217467

Preisbereich
0,037 € - 0,03 €

Lagerbestände
35403 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 4.1 mm 9.0 mm 1.2 mm PA

10217399

Preisbereich
0,0267 € - 0,0216 €

Lagerbestände
2985 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 4.1 mm 10.0 mm 3.2 mm PA

10217412

Preisbereich
0,0243 € - 0,0197 €

Lagerbestände
2940 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 10.0 mm 19.6 mm 5.3 mm PA

10217474

Preisbereich
0,0684 € - 0,0554 €

Lagerbestände
1420 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    19.6 mm
  • Flanschhöhe
    2.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    19.6 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
EBF-Unterlegscheibe 4.9 mm 12.5 mm 2.8 mm PA

10217443

Preisbereich
0,0271 € - 0,022 €

Lagerbestände
93785 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 3.1 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10217382

Preisbereich
0,0294 € - 0,0238 €

Lagerbestände
1968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790