Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,2323 € - 0,4238 € 8126 Auf Lager
4.5 mm
25.0 mm
PA
8.5 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,1591 € - 0,183 € 502 Auf Lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
3.2 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,0288 € - 0,0775 € 40 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.1 mm
2.6 mm
M2
4.8 mm
0,0747 € - 0,0796 € 5381 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
1.6 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1591 € - 0,183 € 544 Auf Lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
4.7 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,1591 € - 0,183 € 2996 Auf Lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
4.7 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,0446 € - 0,058 € 4000 Auf Lager
1.5 mm
7.1 mm
PA
3.6 mm
2.8 mm
#4. M2.5
3.8 mm
0,0768 € - 0,1219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
7.0 mm
PA
7.4 mm
3.5 mm
4.9 mm
0,152 € - 0,1985 € 4179 Auf Lager
1.2 mm
16.0 mm
PA
2.3 mm
6.4 mm
10.0 mm
0,2787 € - 0,3632 € 403 Auf Lager
8.1 mm
35.4 mm
PA
2.7 mm
16.2 mm
19.2 mm
0,1026 € - 0,1436 € 3839 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
1.5 mm
4.2 mm
6.9 mm
0,1336 € - 0,1731 € 4777 Auf Lager
1.0 mm
16.0 mm
PA
1.0 mm
10.2 mm
11.0 mm
0,1219 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.0 mm
PA
15.0 mm
6.1 mm
7.8 mm
0,3069 € - 0,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
10.1 mm
Nylon
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,1203 € - 0,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
7.1 mm
Nylon
1.0 mm
3.1 mm
#5. M3
3.8 mm
0,3787 € - 0,3787 € 2074 Auf Lager
2.0 mm
12.0 mm
PA
4.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,1422 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
5.5 mm
PA6 GF25%
2.5 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,2041 € - 0,2675 € 2321 Auf Lager
2.8 mm
12.4 mm
PA
2.0 mm
5.1 mm
6.9 mm
0,1195 € - 0,1548 € 281 Auf Lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
15.0 mm
5.1 mm
6.4 mm
0,1492 € - 0,1943 € 9610 Auf Lager
1.2 mm
28.0 mm
PA
2.5 mm
10.2 mm
12.5 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 6.5 mm 25.0 mm 13.0 mm PA

10228999

Preisbereich
0,4238 € - 0,2323 €

Lagerbestände
8126 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
Ansatzscheibe 4.4 mm 8.7 mm 3.2 mm PA

10016442

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
Ansatzscheibe 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160961

Preisbereich
0,0775 € - 0,0288 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 2.8 mm PA

10016251

Preisbereich
0,0796 € - 0,0747 €

Lagerbestände
5381 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 3.6 mm 7.4 mm 5.9 mm PA

10016299

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
544 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Ansatzscheibe 4.4 mm 8.7 mm 4.7 mm PA

10016374

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
Ansatzscheibe 2.8 mm 7.1 mm 5.1 mm PA

10016077

Preisbereich
0,058 € - 0,0446 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.8 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
Ansatzscheibe 3.5 mm 7.0 mm 8.2 mm PA

10228968

Preisbereich
0,1219 € - 0,0768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
Ansatzscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm PA

10229033

Preisbereich
0,1985 € - 0,152 €

Lagerbestände
4179 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.3 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 35.4 mm 10.8 mm PA

10065907

Preisbereich
0,3632 € - 0,2787 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    19.2 mm
  • Flanschhöhe
    8.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    35.4 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10054949

Preisbereich
0,1436 € - 0,1026 €

Lagerbestände
3839 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
Ansatzscheibe 10.2 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10229194

Preisbereich
0,1731 € - 0,1336 €

Lagerbestände
4777 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    11.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
Ansatzscheibe 6.1 mm 12.0 mm 17.0 mm PA

10229279

Preisbereich
0,1577 € - 0,1219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.8 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 10.1 mm 2.4 mm Nylon

10161098

Preisbereich
0,3224 € - 0,3069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 7.1 mm 2.0 mm Nylon

10161135

Preisbereich
0,1464 € - 0,1203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.8 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm PA

10137949

Preisbereich
0,3787 € - 0,3787 €

Lagerbestände
2074 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Ansatzscheibe 3.0 mm 5.5 mm PA6 GF25%

10160954

Preisbereich
0,1422 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 5.1 mm 12.4 mm 4.8 mm PA

10065853

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
2321 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.9 mm
  • Flanschhöhe
    2.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.4 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 12.0 mm 16.0 mm PA

10229064

Preisbereich
0,1548 € - 0,1195 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Ansatzscheibe 10.2 mm 28.0 mm 3.7 mm PA

10229132

Preisbereich
0,1943 € - 0,1492 €

Lagerbestände
9610 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm