Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
10016381 0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
8.7 mm
PA
6.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,214 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
15.7 mm
PA
4.7 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
0,3281 € - 0,341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
4.0 mm
2.6 mm
M2
3.5 mm
0,3069 € - 0,3224 € 970 Auf Lager
1.0 mm
5.5 mm
Nylon
0.8 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.4 mm
0,1591 € - 0,183 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
6.4 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,1999 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
13.0 mm
PA
9.5 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,0996 € - 0,106 € 2164 Auf Lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
12.7 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,1591 € - 0,183 € 1178 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
0.8 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1591 € - 0,183 € 4592 Auf Lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
12.7 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,1591 € - 0,183 € 10120 Auf Lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
1.6 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,1591 € - 0,183 € 2938 Auf Lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
3.2 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
1,0278 € - 1,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1 mm
30.0 mm
PA
13.9 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,1492 € - 0,1591 € 1033 Auf Lager
0.8 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
2.2 mm
3.5 mm
M3
5.1 mm
0,1588 € - 0,1692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.6 mm
2.6 mm
M2
4.5 mm
0,1591 € - 0,183 € 3540 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
4.7 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,2309 € - 0,2351 € 12318 Auf Lager
1.3 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
1.2 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,4056 € - 0,4224 € 253 Auf Lager
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
6.0 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
0,1591 € - 0,183 € 740 Auf Lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
12.7 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,3872 € - 0,3872 € 23998 Auf Lager
1.9 mm
11.9 mm
PA
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
6.0 mm
PA
9.5 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 4.4 mm 8.7 mm 8.0 mm PA

10016381

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 15.7 mm 6.4 mm PA

10016541

Preisbereich
0,2449 € - 0,214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
Ansatzscheibe 2.6 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10160992

Preisbereich
0,341 € - 0,3281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 5.5 mm 0.8 mm Nylon

10161111

Preisbereich
0,3224 € - 0,3069 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 3.6 mm 7.4 mm 6.4 mm PA

10016305

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Ansatzscheibe 6.6 mm 13.0 mm 11.2 mm PA

10016503

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Ansatzscheibe 3.6 mm 7.4 mm 12.7 mm PA

10016336

Preisbereich
0,106 € - 0,0996 €

Lagerbestände
2164 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10016220

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
1178 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 10.1 mm 14.3 mm PA

10016121

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
4592 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Ansatzscheibe 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

10016343

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
10120 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 10.1 mm 4.8 mm PA

10016152

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2938 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Ansatzscheibe 20.0 mm 30.0 mm 16.0 mm PA

10138014

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    13.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Ansatzscheibe 3.5 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10161012

Preisbereich
0,1591 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1033 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
Ansatzscheibe 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160985

Preisbereich
0,1692 € - 0,1588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.5 mm
  • Flanschhöhe
    2.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 5.9 mm PA

10016206

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
3540 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160930

Preisbereich
0,2351 € - 0,2309 €

Lagerbestände
12318 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
Ansatzscheibe 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161074

Preisbereich
0,4224 € - 0,4056 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
Ansatzscheibe 4.4 mm 8.7 mm 12.7 mm PA

10016411

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
740 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
Ansatzscheibe 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm PA

10134825

Preisbereich
0,3872 € - 0,3872 €

Lagerbestände
23998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.9 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 10.7 mm PA

10016237

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm