Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,1202 € - 0,1675 € 16873 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
8.2 mm
9.9 mm
0,3677 € - 0,3677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
16.0 mm
PA
4.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4252 € - 0,4252 € 157 Auf Lager
2.0 mm
16.0 mm
PA
5.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,1116 € - 0,1548 € 22520 Auf Lager
2.0 mm
12.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
7.9 mm
0,078 € - 0,1087 € 1562 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
4.0 mm
4.4 mm
0,078 € - 0,1087 € 5459 Auf Lager
1.2 mm
9.3 mm
PA
1.3 mm
4.0 mm
6.3 mm
0,1436 € - 0,1872 € 1062 Auf Lager
1.0 mm
20.0 mm
PA
1.0 mm
12.5 mm
16.0 mm
0,078 € - 0,1088 € 3000 Auf Lager
1.0 mm
7.5 mm
PA
3.5 mm
3.1 mm
3.9 mm
0,2323 € - 0,2999 € 15453 Auf Lager
4.5 mm
25.0 mm
PA
9.0 mm
8.5 mm
12.8 mm
0,094 € - 0,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
10.0 mm
PA
1.7 mm
4.2 mm
5.9 mm
0,078 € - 0,1236 € 5747 Auf Lager
0.8 mm
7.0 mm
PA
2.2 mm
3.5 mm
5.1 mm
0,1164 € - 0,1633 € 5122 Auf Lager
3.0 mm
12.0 mm
PA
8.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
0,1141 € - 0,1591 € 3723 Auf Lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
5.5 mm
0,2731 € - 0,2844 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
1.6 mm
3.6 mm
M3.5
7.4 mm
0,2731 € - 0,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
6.0 mm
PA
2.4 mm
2.9 mm
M2.5
3.7 mm
0,3928 € - 0,3928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
13.0 mm
PA6 GF25%
1.3 mm
6.5 mm
M6
9.6 mm
0,176 € - 0,2281 € 1936 Auf Lager
2.0 mm
25.0 mm
PA
2.0 mm
16.2 mm
17.8 mm
0,1115 € - 0,1548 € 15778 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
8.9 mm
0,1913 € - 0,1995 € 14819 Auf Lager
1.6 mm
15.8 mm
PA
2.8 mm
6.5 mm
9.6 mm
0,1025 € - 0,1436 € 6000 Auf Lager
2.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
3.1 mm
4.2 mm
  • von 18
Isolierunterlegscheibe 8.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055090

Preisbereich
0,1675 € - 0,1202 €

Lagerbestände
16873 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
Ansatzscheibe 10.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10072790

Preisbereich
0,3677 € - 0,3677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Ansatzscheibe 8.0 mm 16.0 mm 7.0 mm PA

10137963

Preisbereich
0,4252 € - 0,4252 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    11.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Ansatzscheibe 6.2 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

10229095

Preisbereich
0,1548 € - 0,1116 €

Lagerbestände
22520 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Ansatzscheibe 4.0 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10229248

Preisbereich
0,1087 € - 0,078 €

Lagerbestände
1562 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Ansatzscheibe 4.0 mm 9.3 mm 2.5 mm PA

10229323

Preisbereich
0,1087 € - 0,078 €

Lagerbestände
5459 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.3 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    9.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Ansatzscheibe 12.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10229149

Preisbereich
0,1872 € - 0,1436 €

Lagerbestände
1062 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 7.5 mm 4.5 mm PA

10229200

Preisbereich
0,1088 € - 0,078 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 8.5 mm 25.0 mm 13.5 mm PA

10229071

Preisbereich
0,2999 € - 0,2323 €

Lagerbestände
15453 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.8 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10054932

Preisbereich
0,094 € - 0,094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
Ansatzscheibe 3.5 mm 7.0 mm 3.0 mm PA

10228937

Preisbereich
0,1236 € - 0,078 €

Lagerbestände
5747 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
Ansatzscheibe 5.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229019

Preisbereich
0,1633 € - 0,1164 €

Lagerbestände
5122 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.9 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Ansatzscheibe 5.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10229125

Preisbereich
0,1591 € - 0,1141 €

Lagerbestände
3723 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Ansatzscheibe 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

10110768

Preisbereich
0,2844 € - 0,2731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 3.6 mm PA

10110751

Preisbereich
0,2844 € - 0,2731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 6.5 mm 13.0 mm PA6 GF25%

10161050

Preisbereich
0,3928 € - 0,3928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.3 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.6 mm
  • Flanschhöhe
    0.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 25.0 mm 4.0 mm PA

10055205

Preisbereich
0,2281 € - 0,176 €

Lagerbestände
1936 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    17.8 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055014

Preisbereich
0,1548 € - 0,1115 €

Lagerbestände
15778 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Ansatzscheibe 6.5 mm 15.8 mm 1.6 mm PA

10072134

Preisbereich
0,1995 € - 0,1913 €

Lagerbestände
14819 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.8 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10229286

Preisbereich
0,1436 € - 0,1025 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm