Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Material | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0892 € - 0,0892 € | 672 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,1026 € - 0,1436 € | 579 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
0,1164 € - 0,1633 € | 10996 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,0873 € - 0,1217 € | 10904 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,1914 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,2183 € - 0,2325 € | 400 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA6 GF25%
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,1422 € - 0,1422 € | 63021 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1291 € - 0,1675 € | 4498 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,3618 € - 0,3618 € | 1060 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3477 € - 0,3477 € | 1235 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0808 € - 0,1186 € | 7000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#5. M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0723 € - 0,115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1859 € - 0,1954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
0,1026 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1143 € - 0,1591 € | 64532 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,0747 € - 0,1185 € | 14742 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0233 € - 0,0435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,106 € - 0,1675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1449 € - 0,1517 € | 2000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.