Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,088 € - 0,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
10.0 mm
PA
1.7 mm
3.4 mm
5.9 mm
0,1026 € - 0,1436 € 4318 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
4.2 mm
9.9 mm
0,1143 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
8.9 mm
1,3943 € - 1,49 € 300 Auf Lager
3.0 mm
98.0 mm
PA
7.0 mm
50.0 mm
57.0 mm
0,1077 € - 0,1257 € 109318 Auf Lager
1.2 mm
8.1 mm
PA
0.8 mm
3.1 mm
6.1 mm
0,503 € - 0,57 € 5459 Auf Lager
3.1 mm
31.9 mm
PA
20.8 mm
20.1 mm
26.7 mm
0,2036 € - 0,2146 € 11226 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
0,0787 € - 0,0919 € 1000 Auf Lager
2.0 mm
16.0 mm
PA
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2478 € - 0,3435 € 4018 Auf Lager
3.0 mm
36.0 mm
PA
3.0 mm
18.2 mm
21.6 mm
0,1011 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
8.2 mm
15.0 mm
0,1534 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
25.0 mm
PA
2.0 mm
12.2 mm
15.8 mm
0,2665 € - 0,2774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
6.4 mm
PA
2.1 mm
2.9 mm
M2.5
6.4 mm
0,1449 € - 0,1517 € 3252 Auf Lager
2.0 mm
16.0 mm
PA
11.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,2077 € - 0,2146 € 1876 Auf Lager
3.0 mm
32.0 mm
PA
6.0 mm
16.2 mm
17.8 mm
0,0968 € - 0,1349 € 497 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
3.1 mm
M3
9.9 mm
0,1654 € - 0,1736 € 1000 Auf Lager
1.5 mm
12.0 mm
PA
1.1 mm
4.3 mm
6.5 mm
0,2478 € - 0,3435 € 250 Auf Lager
3.0 mm
36.0 mm
PA
3.0 mm
20.1 mm
21.6 mm
0,214 € - 0,2449 € 17476 Auf Lager
1.6 mm
15.7 mm
PA
6.4 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
0,4056 € - 0,4224 € 253 Auf Lager
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
6.0 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
0,1591 € - 0,183 € 1178 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
0.8 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
  • von 18
Isolierunterlegscheibe 3.4 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10054895

Preisbereich
0,088 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10054970

Preisbereich
0,1436 € - 0,1026 €

Lagerbestände
4318 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055052

Preisbereich
0,1591 € - 0,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Ansatzscheibe 50.0 mm 98.0 mm 3.0 mm PA

10072882

Preisbereich
1,49 € - 1,3943 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    57.0 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    98.0 mm
  • Innendurchmesser
    50.0 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 8.1 mm 0.8 mm PA

10185926

Preisbereich
0,1257 € - 0,1077 €

Lagerbestände
109318 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 20.1 mm 31.9 mm 3.1 mm PA

10185988

Preisbereich
0,57 € - 0,503 €

Lagerbestände
5459 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    20.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    26.7 mm
  • Flanschhöhe
    3.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    31.9 mm
  • Innendurchmesser
    20.1 mm
Ansatzscheibe 5.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10185995

Preisbereich
0,2146 € - 0,2036 €

Lagerbestände
11226 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Ansatzscheibe 8.0 mm 16.0 mm 4.0 mm PA

10120477

Preisbereich
0,0919 € - 0,0787 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Isolierunterlegscheibe 18.2 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

10117118

Preisbereich
0,3435 € - 0,2478 €

Lagerbestände
4018 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    21.6 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    36.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.2 mm
Isolierunterlegscheibe 8.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055083

Preisbereich
0,1408 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
Isolierunterlegscheibe 12.2 mm 25.0 mm 4.0 mm PA

10055168

Preisbereich
0,1999 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    15.8 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

10605868

Preisbereich
0,2774 € - 0,2665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 8.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10072769

Preisbereich
0,1517 € - 0,1449 €

Lagerbestände
3252 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    11.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    11.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Ansatzscheibe 16.2 mm 32.0 mm 3.0 mm PA

10072868

Preisbereich
0,2146 € - 0,2077 €

Lagerbestände
1876 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    17.8 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
Isolierunterlegscheibe 3.1 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10117033

Preisbereich
0,1349 € - 0,0968 €

Lagerbestände
497 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm PA

10185933

Preisbereich
0,1736 € - 0,1654 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Isolierunterlegscheibe 20.1 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

10117125

Preisbereich
0,3435 € - 0,2478 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    21.6 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    36.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.1 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 15.7 mm 8.0 mm PA

10016558

Preisbereich
0,2449 € - 0,214 €

Lagerbestände
17476 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
Ansatzscheibe 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161074

Preisbereich
0,4224 € - 0,4056 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10016220

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
1178 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm