Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,0747 € - 0,1043 € 86 Auf Lager
4.0 mm
7.5 mm
PA
2.5 mm
3.1 mm
3.5 mm
10161029 0,1304 € - 0,1382 € 364 Auf Lager
0.8 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
7.4 mm
3.5 mm
M3
4.9 mm
0,3154 € - 0,3308 € 2995 Auf Lager
3.0 mm
21.0 mm
PA
19.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,1985 € - 0,2562 € 15826 Auf Lager
2.3 mm
10.4 mm
PA
2.0 mm
4.1 mm
5.9 mm
0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.6 mm
PA
1.6 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
0,1591 € - 0,183 € 2835 Auf Lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
2.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,1591 € - 0,183 € 48780 Auf Lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
2.4 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
10016244 0,1591 € - 0,183 € 5491 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
1.2 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,8969 € - 0,8969 € 2125 Auf Lager
2.0 mm
18.0 mm
PA
6.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,1558 € - 0,1777 € 858 Auf Lager
3.0 mm
20.0 mm
PA
7.0 mm
10.1 mm
16.0 mm
0,0894 € - 0,0894 € 29078 Auf Lager
1.3 mm
10.0 mm
PA
1.7 mm
5.2 mm
5.9 mm
0,1233 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
18.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
11.9 mm
0,1661 € - 0,2154 € 1660 Auf Lager
1.2 mm
5.9 mm
PA
0.6 mm
3.0 mm
3.5 mm
0,1558 € - 0,1777 € 1000 Auf Lager
2.6 mm
23.9 mm
PA
13.0 mm
12.1 mm
17.7 mm
0,3506 € - 0,4379 € 4409 Auf Lager
3.0 mm
21.0 mm
PA
32.5 mm
12.5 mm
14.5 mm
0,1222 € - 0,1435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
14.2 mm
PA
10.0 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,1964 € - 0,2005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
7.6 mm
PA
6.3 mm
3.5 mm
M3.5
4.2 mm
0,0747 € - 0,1043 € 1819 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
PA
1.4 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,2665 € - 0,2774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
6.0 mm
PA
0.8 mm
2.9 mm
M2.5
3.7 mm
0,2801 € - 0,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
8.7 mm
PA
4.7 mm
4.4 mm
M4
8.7 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 3.1 mm 7.5 mm 6.5 mm PA

10228975

Preisbereich
0,1043 € - 0,0747 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    4.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 3.5 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10161029

Preisbereich
0,1382 € - 0,1304 €

Lagerbestände
364 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
Ansatzscheibe 12.0 mm 21.0 mm 19.0 mm PA

10136577

Preisbereich
0,3308 € - 0,3154 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 4.1 mm 10.4 mm 4.3 mm PA

10065846

Preisbereich
0,2562 € - 0,1985 €

Lagerbestände
15826 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Flanschhöhe
    2.3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
Ansatzscheibe 2.3 mm 4.6 mm 2.8 mm PA

10016176

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
Ansatzscheibe 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016435

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2835 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
Ansatzscheibe 3.6 mm 7.4 mm 23.6 mm PA

10016350

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
48780 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 2.4 mm PA

10016244

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
5491 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 10.0 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10137994

Preisbereich
0,8969 € - 0,8969 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Ansatzscheibe 10.1 mm 20.0 mm 3.0 mm PA

10072851

Preisbereich
0,1777 € - 0,1558 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.1 mm
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10054994

Preisbereich
0,0894 € - 0,0894 €

Lagerbestände
29078 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

10055076

Preisbereich
0,1703 € - 0,1233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    11.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Ansatzscheibe 3.0 mm 5.9 mm 1.8 mm PA

10229316

Preisbereich
0,2154 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1660 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
Ansatzscheibe 12.1 mm 23.9 mm 2.6 mm PA

10072684

Preisbereich
0,1777 € - 0,1558 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    13.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    17.7 mm
  • Flanschhöhe
    2.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    23.9 mm
  • Innendurchmesser
    12.1 mm
Ansatzscheibe 12.5 mm 21.0 mm 35.5 mm PA

10229309

Preisbereich
0,4379 € - 0,3506 €

Lagerbestände
4409 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    32.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    14.5 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 14.2 mm 10.0 mm PA

10072783

Preisbereich
0,1435 € - 0,1222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
Ansatzscheibe 3.5 mm 7.6 mm 6.4 mm PA

10638897

Preisbereich
0,2005 € - 0,1964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.3 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
Ansatzscheibe 2.7 mm 5.0 mm 2.4 mm PA

10229163

Preisbereich
0,1043 € - 0,0747 €

Lagerbestände
1819 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10640654

Preisbereich
0,2774 € - 0,2665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 4.4 mm 8.7 mm 6.4 mm PA

10110782

Preisbereich
0,2858 € - 0,2801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm