Menü Suche

Anschweißbänder - einfach

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
17,8806 € - 37,5493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
6,0835 € - 13,1971 € 290 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
1,736 € - 4,7304 € 1405 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stahl
5,4809 € - 14,1613 € 684 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
13,2144 € - 27,1174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stahl
4,8782 € - 10,6059 € 175 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
2,7117 € - 5,8754 € 3275 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
10340813 0,707 € - 3,5554 € 900 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stahl
21,1774 € - 45,9489 € 439 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Edelstahl
1,6213 € - 4,399 € 685 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stahl
1,8221 € - 4,7304 € 1800 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
15,2087 € - 33,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Edelstahl
8,1352 € - 17,6564 € 432 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Edelstahl
1,9513 € - 5,3029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
8,1352 € - 17,6564 € 150 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
10341018 6,9444 € - 15,0954 € 120 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
2,8948 € - 15,939 € 492 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
1,8365 € - 4,9715 € 1875 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stahl
2,1808 € - 5,8754 € 1030 Auf Lager
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
4,2469 € - 9,1898 € 575 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
  • von 2
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10352540

Preisbereich
37,5493 € - 17,8806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl 304
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10340875

Preisbereich
13,1971 € - 6,0835 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 40.0 mm 8.0 mm Stahl

10340974

Preisbereich
4,7304 € - 1,736 €

Lagerbestände
1405 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10341056

Preisbereich
14,1613 € - 5,4809 €

Lagerbestände
684 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

10214985

Preisbereich
27,1174 € - 13,2144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10340950

Preisbereich
10,6059 € - 4,8782 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340837

Preisbereich
5,8754 € - 2,7117 €

Lagerbestände
3275 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Anschweißscharnier 40.0 mm 8.0 mm Stahl

10340813

Preisbereich
3,5554 € - 0,707 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10341063

Preisbereich
45,9489 € - 21,1774 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Anschweißscharnier 50.0 mm 8.0 mm Stahl

10340936

Preisbereich
4,399 € - 1,6213 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10340820

Preisbereich
4,7304 € - 1,8221 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10340912

Preisbereich
33,023 € - 15,2087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Edelstahl

10340905

Preisbereich
17,6564 € - 8,1352 €

Lagerbestände
432 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10340998

Preisbereich
5,3029 € - 1,9513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10340851

Preisbereich
17,6564 € - 8,1352 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10341018

Preisbereich
15,0954 € - 6,9444 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Preisbereich
15,939 € - 2,8948 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 50.0 mm 8.0 mm Stahl

10340981

Preisbereich
4,9715 € - 1,8365 €

Lagerbestände
1875 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl

10341001

Preisbereich
5,8754 € - 2,1808 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10340844

Preisbereich
9,1898 € - 4,2469 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090