Menü Suche

Ansatzschraube M16 20.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20757748

Hersteller-Artikelnummer:

20757748

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 17,02 €
100 - 199 15,32 €
200 - 499 13,62 €
500 + 11,91 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,02 €

1 x 17,02 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns