Menü Suche

Anu-Lok Passschrauben – Zylinderkopf

In Produktion

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
170 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kaufen
9,46 € - 13,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
70.0
16.0
6.0
20.0
7,56 € - 10,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
15,20 € - 21,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
60.0
22.0
10.0
30.0
19,61 € - 28,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
13,56 € - 19,37 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
16,32 € - 23,32 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
70.0
22.0
10.0
30.0
12,70 € - 18,14 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
11.0
80.0
18.0
8.0
24.0
7,62 € - 10,88 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
40.0
16.0
6.0
20.0
10,74 € - 15,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
90.0
16.0
6.0
20.0
4,65 € - 6,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
5,09 € - 7,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
3,74 € - 5,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
5,64 € - 8,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
11,35 € - 16,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
100.0
16.0
6.0
20.0
10,38 € - 14,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
6,97 € - 9,96 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
30.0
16.0
6.0
20.0
4,53 € - 6,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
14.0
12.0
5.0
14.0
5,15 € - 7,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
65.0
11.0
4.0
12.0
3,88 € - 5,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
4,82 € - 6,89 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
  • von 9
Ansatzschraube M10 12.0 70.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757557

Preisbereich
13,52 € - 9,46 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M8 10.0 100.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757380

Preisbereich
10,80 € - 7,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M16 20.0 60.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757809

Preisbereich
21,72 € - 15,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M16 20.0 100.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757861

Preisbereich
28,02 € - 19,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M16 20.0 45.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757779

Preisbereich
19,37 € - 13,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M16 20.0 70.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757823

Preisbereich
23,32 € - 16,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M12 16.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757717

Preisbereich
18,14 € - 12,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube M10 12.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757496

Preisbereich
10,88 € - 7,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 90.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757588

Preisbereich
15,34 € - 10,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M8 10.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757243

Preisbereich
6,64 € - 4,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M8 10.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757274

Preisbereich
7,27 € - 5,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M6 8.0 16.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757021

Preisbereich
5,34 € - 3,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M6 8.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757168

Preisbereich
8,06 € - 5,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M10 12.0 100.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757595

Preisbereich
16,21 € - 11,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M12 16.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757656

Preisbereich
14,83 € - 10,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube M10 12.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757472

Preisbereich
9,96 € - 6,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M8 10.0 14.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757229

Preisbereich
6,47 € - 4,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M6 8.0 65.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757137

Preisbereich
7,36 € - 5,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M6 8.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757052

Preisbereich
5,54 € - 3,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M6 8.0 55.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757113

Preisbereich
6,89 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0