The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,44 € - 12,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
16.0
|
11.0
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
5,33 € - 7,61 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
5,26 € - 7,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
5,82 € - 8,32 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
11,56 € - 16,51 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
7,29 € - 10,42 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
3,79 € - 5,42 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
6,23 € - 8,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
18.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
4,82 € - 6,89 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
55.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
8,23 € - 11,76 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
4,74 € - 6,77 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
5,09 € - 7,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
7.0
|
30.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
3,88 € - 5,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
11,35 € - 16,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
100.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
6,35 € - 9,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
9,17 € - 13,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
65.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
16,88 € - 24,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
4,65 € - 6,64 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
5,00 € - 7,14 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
5,92 € - 8,45 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.