Menü Suche

Schraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20759636

Hersteller-Artikelnummer:

20759636

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,99 €
50 - 99 7,19 €
100 - 199 6,74 €
200 + 6,29 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,99 €

1 x 8,99 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
l1 30.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns