Menü Suche

Aufklebescheiben

Auf Lager

Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.

  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessergrößen
  • Entfernbar.


Seriennummer: SR1577

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Menge pro Pad Kaufen
0,9168 € - 0,9168 € 1927 Auf Lager
45.0 mm
0,2482 € - 0,2482 € 5915 Auf Lager
30.0 mm
0,2395 € - 0,2395 € 17870 Auf Lager
20.0 mm
0,1936 € - 0,1936 € 11000 Auf Lager
10.0 mm
0,6054 € - 0,6054 € 4500 Auf Lager
40.0 mm
Aufklebescheibe 45.0 mm 1.5 mm Schwarz Kautschuk

10268872

Preisbereich
0,9168 € - 0,9168 €

Lagerbestände
1927 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
Aufklebescheibe 30.0 mm 1.5 mm Schwarz Kautschuk

10268667

Preisbereich
0,2482 € - 0,2482 €

Lagerbestände
5915 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
Aufklebescheibe 20.0 mm 1.5 mm Schwarz Kautschuk

10268551

Preisbereich
0,2395 € - 0,2395 €

Lagerbestände
17870 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
Aufklebescheibe 10.0 mm 1.5 mm Schwarz Kautschuk

10268445

Preisbereich
0,1936 € - 0,1936 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
Aufklebescheibe 40.0 mm 1.5 mm Schwarz Kautschuk

10268773

Preisbereich
0,6054 € - 0,6054 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
  • Hauptmaterial
    Kautschuk