Menü Suche

Ausziehbare Kreuzgelenkwellen

In Produktion

Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie übertragen Drehmoment und modifizieren Längen, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden.
  • Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3680

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l3 Hub l1 min l1 max l2 d3 d2 Kaufen
160,5638 € - 200,7022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
186,5483 € - 233,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
118,9071 € - 148,6313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
125,0007 € - 156,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
186,5483 € - 233,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
219,3397 € - 274,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
155,0714 € - 193,8443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
128,4857 € - 160,6045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
128,4857 € - 160,6045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
226,1161 € - 282,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
194,6901 € - 243,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
120,2623 € - 150,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
194,6901 € - 243,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
226,1161 € - 282,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
118,9071 € - 148,6313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
118,9071 € - 148,6313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
30.0
170.0
200.0
60.0
29.0
28.0
125,0007 € - 156,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
250.0
400.0
650.0
60.0
29.0
28.0
194,6901 € - 243,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
178,9975 € - 223,752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
178,9975 € - 223,752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
  • von 4
Teleskop-Universalgelenk 20.0 380.0 560.0 Stahl

20214630

Preisbereich
200,7022 € - 160,5638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 295.0 345.0 Stahl

20213909

Preisbereich
233,1879 € - 186,5483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskop-Universalgelenk 12.0 200.0 270.0 Stahl

20213978

Preisbereich
148,6313 € - 118,9071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 210.0 250.0 Stahl

20213930

Preisbereich
156,2534 € - 125,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 310.0 375.0 Stahl

20213954

Preisbereich
233,1879 € - 186,5483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Teleskop-Universalgelenk 30.0 370.0 455.0 Stahl

20214746

Preisbereich
274,1721 € - 219,3397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Teleskop-Universalgelenk 20.0 270.0 340.0 Stahl

20213947

Preisbereich
193,8443 € - 155,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 240.0 320.0 Stahl

20213985

Preisbereich
160,6045 € - 128,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 300.0 430.0 Stahl

20214029

Preisbereich
160,6045 € - 128,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
Teleskop-Universalgelenk 30.0 400.0 510.0 Stahl

20214753

Preisbereich
282,64 € - 226,1161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 460.0 660.0 Stahl

20214043

Preisbereich
243,3575 € - 194,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Teleskop-Universalgelenk 12.0 300.0 450.0 Stahl

20214050

Preisbereich
150,3228 € - 120,2623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 500.0 745.0 Stahl

20214081

Preisbereich
243,3575 € - 194,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Teleskop-Universalgelenk 30.0 450.0 620.0 Stahl

20214760

Preisbereich
282,64 € - 226,1161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskop-Universalgelenk 14.0 200.0 260.0 Stahl

20214463

Preisbereich
148,6313 € - 118,9071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Teleskop-Universalgelenk 14.0 170.0 200.0 Stahl

20214449

Preisbereich
148,6313 € - 118,9071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    170.0
  • l1 max
    200.0
Teleskop-Universalgelenk 14.0 400.0 650.0 Stahl

20214524

Preisbereich
156,2534 € - 125,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    650.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 420.0 590.0 Stahl

20214715

Preisbereich
243,3575 € - 194,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskop-Universalgelenk 22.0 350.0 470.0 Stahl

20214685

Preisbereich
223,752 € - 178,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Teleskop-Universalgelenk 22.0 330.0 430.0 Stahl

20214678

Preisbereich
223,752 € - 178,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0