These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Series Code :SR6575
Seriennummer: SR6575
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpusgewindegröße | Bolzengewindegröße | Mindestdrehmoment | Mindestdrehmoment | Korpusmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8707 € - 3,1579 € | 84 Auf Lager |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 1,2064 € - 2,7194 € | 22 Auf Lager |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Blaues Acetal
|
2
|
||
| 1,7234 € - 3,8849 € | 158 Auf Lager |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 1,3974 € - 3,1768 € | 38 Auf Lager |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Blaues Acetal
|
2
|
||
| 2,1036 € - 4,5383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 3,991 € - 3,991 € | 57 Auf Lager |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Blaues Acetal
|
2
|
||
| 1,6301 € - 3,6561 € | 2856 Auf Lager |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 1,3147 € - 2,2105 € | 97 Auf Lager |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Blaues Acetal
|
2
|
||
| 1,0709 € - 2,3741 € | 164 Auf Lager |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Blaues Acetal
|
2
|
||
| 5,0949 € - 5,0949 € | 70 Auf Lager |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 1,5119 € - 3,3916 € | 135 Auf Lager |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 2,9747 € - 4,8084 € | 721 Auf Lager |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Edelstahl
|
1
|
||
| 1,1411 € - 2,5593 € | 48 Auf Lager |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Blaues Acetal
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.