Menü Suche

Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Auf Lager

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zubehörart Maximaler Kabelbündeldurchmesser Farbe Kaufen
0,205 € - 0,2272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
0,1999 € - 0,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
4.3 mm
Natur
0,1783 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
0,0687 € - 0,0832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
0,205 € - 0,2272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
0,2055 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
4.3 mm
Natur
0,1783 € - 0,1975 € 919 Auf Lager
Clip
5.1 mm
Natur
0,0727 € - 0,0881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
3,6749 € - 3,6749 € 524 Auf Lager
Geschlitzte Halterung
5.0 mm
Schwarz
0,205 € - 0,2272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
0,1783 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
0,205 € - 0,2272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Clip
5.1 mm
Natur
1,0264 € - 1,1123 € 6 Auf Lager
Einzelne geschlitzte Multihalterung
5.0 mm
Schwarz
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113448

Preisbereich
0,2272 € - 0,205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Lichtwellenleiter Clip 4.3 mm

10111406

Preisbereich
0,2421 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113424

Preisbereich
0,1975 € - 0,1783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Befestigungshalter OFBLT Clip 5.1 mm

10111925

Preisbereich
0,0832 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113431

Preisbereich
0,2272 € - 0,205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Lichtwellenleiter Clip 4.3 mm

10111413

Preisbereich
0,2492 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113400

Preisbereich
0,1975 € - 0,1783 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Befestigungshalter OFBLT Clip 5.1 mm

10111932

Preisbereich
0,0881 € - 0,0727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Lichtwellenleiter Geschlitzte Halterung 5.0 mm

10111857

Preisbereich
3,6749 € - 3,6749 €

Lagerbestände
524 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Geschlitzte Halterung
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter 5.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10641699

Preisbereich
0,2272 € - 0,205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113394

Preisbereich
0,1975 € - 0,1783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113417

Preisbereich
0,2272 € - 0,205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Lichtwellenleiter Einzelne geschlitzte Multihalterung 5.0 mm

10111864

Preisbereich
1,1123 € - 1,0264 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Einzelne geschlitzte Multihalterung
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    5.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790