Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Mutterstück Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0593 € - 0,0942 € | 4248 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1707 € | 446 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1149 € | 1220 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1149 € | 729 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,142 € - 0,1836 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1736 € | 12133 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1635 € - 0,2137 € | 390 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,2439 € | 468 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0593 € - 0,0942 € | 952 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,1065 € | 24297 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,3314 € | 11530 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1707 € | 9297 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,2439 € | 14990 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | 8469 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,3113 € | 26 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,1065 € | 210 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,251 € | 7000 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2381 € - 0,3314 € | 140 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1403 € - 0,1947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1965 € | 20250 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.