Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Mutterstück Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0303 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Not Threaded
|
Weiß
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,159 € - 0,2269 € | 2000 Auf Lager |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1126 € | 10000 Auf Lager |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1325 € | 1000 Auf Lager |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | 1000 Auf Lager |
Not Threaded
|
Weiß
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | 2000 Auf Lager |
Not Threaded
|
Weiß
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | 2000 Auf Lager |
Not Threaded
|
Weiß
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.