Menü Suche

Blasebälge

In Produktion

Diese Faltenbälge werden in Anwendungen verwendet, die Flexibilität, Abdichtung und Schutz erfordern. Sie sind sowohl für Einzel- als auch für Doppelgelenkkonfigurationen erhältlich. Sie sind darauf ausgelegt, sich als Reaktion auf Bewegungs- und Druckänderungen zu erweitern oder zusammenzuziehen.

Sie können Wärmeausdehnung, Vibrationen, Fluchtungsfehler und andere Faktoren berücksichtigen, die Belastungen oder Schäden an den zusammengefügten Teilen verursachen. Sie schützen die Anwendung vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen, was für Langlebigkeit sorgt. Sie können mit Schmiermittel gefüllt werden, um Gleitlagern langfristige Schmierung zu bieten.

Sie sollten an beiden Enden mit zwei Kabelbindern (nicht inbegriffen) abgebunden werden. Sie werden häufig in den Automobil-, HVAC- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Als Reaktion auf Bewegungs- und Druckänderungen erweitern sie sich bzw. ziehen sie sich zusammen.
  • Sie sollten an beiden Enden mit zwei Kabelbindern abgebunden werden.
  • Werden in den Automobil-, HVAC- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: PVC, Kautschuk Seriennummer: SRR3692, SRR3691

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Material Schutzhüllen-Typ d1 Passend für Kreuzgelenke mit AD d2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
16.5
18.0
32.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
35.5
37.0
66.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
27.5
29.0
52.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
30.5
32.0
56.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
PVC
Kreuzgelenk - doppelt
24.0
25.0
44.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
20.5
22.0
40.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
PVC
Kreuzgelenk - doppelt
32.0
32.0
62.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
24.5
26.0
48.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
45.0
47.0
84.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
50.0
52.0
92.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
PVC
Kreuzgelenk - doppelt
28.0
28.0
51.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0
PVC
Kreuzgelenk - doppelt
20.0
22.0
36.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
56.0
58.0
100.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
40.0
42.0
75.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.0
PVC
Kreuzgelenk - doppelt
50.0
50.0
90.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
Kautschuk
Kreuzgelenk - einach
15.0
16.0
28.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
PVC
Kreuzgelenk - doppelt
16.0
16.0
35.0
Blasebälge 18.0 16.5 40.0 Kautschuk

20179892


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    18.0
  • d1
    16.5
  • d2
    32.0
  • l1
    40.0
Blasebälge 37.0 35.5 72.0 Kautschuk

20179922


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    37.0
  • d1
    35.5
  • d2
    66.0
  • l1
    72.0
Blasebälge 29.0 27.5 56.0 Kautschuk

20179915


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    29.0
  • d1
    27.5
  • d2
    52.0
  • l1
    56.0
Blasebälge 32.0 30.5 65.0 Kautschuk

20179878


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    32.0
  • d1
    30.5
  • d2
    56.0
  • l1
    65.0
Blasebälge 25.0 24.0 70.0 PVC

20179991


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - doppelt
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    25.0
  • d1
    24.0
  • d2
    44.0
  • l1
    70.0
Blasebälge 22.0 20.5 45.0 Kautschuk

20179908


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    22.0
  • d1
    20.5
  • d2
    40.0
  • l1
    45.0
Blasebälge 32.0 32.0 90.0 PVC

20180010


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - doppelt
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    62.0
  • l1
    90.0
Blasebälge 26.0 24.5 50.0 Kautschuk

20179861


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    26.0
  • d1
    24.5
  • d2
    48.0
  • l1
    50.0
Blasebälge 47.0 45.0 95.0 Kautschuk

20179946


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    47.0
  • d1
    45.0
  • d2
    84.0
  • l1
    95.0
Blasebälge 52.0 50.0 108.0 Kautschuk

20179885


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    52.0
  • d1
    50.0
  • d2
    92.0
  • l1
    108.0
Blasebälge 28.0 28.0 80.0 PVC

20180003


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - doppelt
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    28.0
  • d1
    28.0
  • d2
    51.0
  • l1
    80.0
Blasebälge 22.0 20.0 65.0 PVC

20179984


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - doppelt
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    22.0
  • d1
    20.0
  • d2
    36.0
  • l1
    65.0
Blasebälge 58.0 56.0 122.0 Kautschuk

20179953


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    58.0
  • d1
    56.0
  • d2
    100.0
  • l1
    122.0
Blasebälge 42.0 40.0 82.0 Kautschuk

20179939


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    42.0
  • d1
    40.0
  • d2
    75.0
  • l1
    82.0
Blasebälge 50.0 50.0 155.0 PVC

20179960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - doppelt
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    50.0
  • d1
    50.0
  • d2
    90.0
  • l1
    155.0
Blasebälge 16.0 15.0 34.0 Kautschuk

20179854


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - einach
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    16.0
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    34.0
Blasebälge 16.0 16.0 55.0 PVC

20179977


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Kreuzgelenk - doppelt
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    16.0
  • d1
    16.0
  • d2
    35.0
  • l1
    55.0