Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,047 € - 0,0626 € | 70998 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,088 € - 0,1173 € | 397 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
3
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | 223 Auf Lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,0479 € - 0,0638 € | 11856 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | 1182 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0597 € - 0,0737 € | 834 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | 491 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0515 € - 0,0623 € | 1000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0364 € - 0,0486 € | 2689 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1367 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,1058 € - 0,1411 € | 66 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0563 € - 0,0751 € | 8988 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,0479 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | 1335 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | 2500 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 874 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 2000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | 7998 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.