Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
0,0674 € - 0,0674 € 6563 Auf Lager
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0822 € - 0,1146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,0687 € - 0,0687 € 10893 Auf Lager
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,0662 € - 0,0662 € 33394 Auf Lager
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,0625 € - 0,0625 € 910 Auf Lager
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,065 € - 0,065 € 15713 Auf Lager
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,0748 € - 0,1043 € 26288 Auf Lager
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,103 € - 0,1621 € 6613 Auf Lager
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
0,1463 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,076 € - 0,106 € 22870 Auf Lager
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
0,071 € - 0,071 € 85 Auf Lager
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,1213 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,1091 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
0,0724 € - 0,101 € 265 Auf Lager
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0979 € - 0,1368 € 11924 Auf Lager
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,1411 € - 0,1951 € 7500 Auf Lager
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,07 € - 0,07 € 5138 Auf Lager
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,0479 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Natur
6.4 mm
4
0,0748 € - 0,1043 € 12573 Auf Lager
18.7 mm
Weiß
14.0 mm
7.4 mm
2
0,071 € - 0,071 € 15886 Auf Lager
16.0 mm
Weiß
12.0 mm
7.3 mm
2
  • von 5
Blechstopfen 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
6563 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Preisbereich
0,1146 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
10893 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
33394 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
15713 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770

Preisbereich
0,1043 € - 0,0748 €

Lagerbestände
26288 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090817

Preisbereich
0,1621 € - 0,103 €

Lagerbestände
6613 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Preisbereich
0,2023 € - 0,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787

Preisbereich
0,106 € - 0,076 €

Lagerbestände
22870 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Preisbereich
0,071 € - 0,071 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Preisbereich
0,1678 € - 0,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090824

Preisbereich
0,1721 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Preisbereich
0,101 € - 0,0724 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800

Preisbereich
0,1368 € - 0,0979 €

Lagerbestände
11924 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848

Preisbereich
0,1951 € - 0,1411 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
5138 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Natur

10408001

Preisbereich
0,0638 € - 0,0479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blech-Abdeckkappe 14.0 mm 18.7 mm Weiß PA66

10126813

Preisbereich
0,1043 € - 0,0748 €

Lagerbestände
12573 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.0 mm 16.0 mm Weiß PA66

10126752

Preisbereich
0,071 € - 0,071 €

Lagerbestände
15886 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm