Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1367 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0597 € - 0,0737 € | 834 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,0623 € | 1000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | 8947 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 6976 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 12573 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | 50459 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0769 € - 0,0769 € | 121 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,103 € - 0,1621 € | 2133 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 16708 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1678 € | 1134 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
Grau
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,1411 € - 0,1951 € | 5129 Auf Lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Grau
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 30216 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Grau
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | 20579 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 24620 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Grau
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,1463 € - 0,2023 € | 79 Auf Lager |
1.205 in
30.6 mm
|
Grau
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0979 € - 0,1368 € | 7999 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grau
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1411 € - 0,1951 € | 147 Auf Lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.