Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,4181 € - 0,466 € 7500 Auf Lager
M12
1,1841 € - 1,3151 € 9500 Auf Lager
PG 13.5
6,227 € - 9,1358 € 125 Auf Lager
M40
1,76 € - 2,7203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
1,087 € - 1,2081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
14,0748 € - 19,6152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG42
5,0381 € - 7,8069 € 3875 Auf Lager
PG29
1,2545 € - 1,9426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
0,5012 € - 0,5561 € 3900 Auf Lager
M16
1,6937 € - 1,8659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
10265123 0,2886 € - 0,3196 € 3658 Auf Lager
PG 16
0,2534 € - 0,2816 € 20467 Auf Lager
M25
0,2534 € - 0,2816 € 3599 Auf Lager
M25
0,6758 € - 1,063 € 4702 Auf Lager
M32
0,6167 € - 0,6828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 29
0,3407 € - 0,3787 € 2000 Auf Lager
M32
0,3407 € - 0,3787 € 325 Auf Lager
M32
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,9476 € - 1,0518 € 55 Auf Lager
M63
0,1872 € - 0,2055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M12 14.0 mm Messing

10267295

Preisbereich
0,466 € - 0,4181 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M12
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Messing

10588680

Preisbereich
1,3151 € - 1,1841 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 13.5
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 44.0 mm Messing

10267349

Preisbereich
9,1358 € - 6,227 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M40
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 27.0 mm Messing

10267325

Preisbereich
2,7203 € - 1,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M25
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 9.0 mm 20.0 mm Messing

10267257

Preisbereich
1,2081 € - 1,087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 11
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG42 9.5 mm 55.5 mm Messing

10267271

Preisbereich
19,6152 € - 14,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    55.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG29 39.5 mm Messing

10267264

Preisbereich
7,8069 € - 5,0381 €

Lagerbestände
3875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    39.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG29
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 8.5 mm 22.0 mm Messing

10267318

Preisbereich
1,9426 € - 1,2545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M20
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 8.0 mm 18.0 mm Messing

10267301

Preisbereich
0,5561 € - 0,5012 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG16 24.0 mm PA

10435090

Preisbereich
1,8659 € - 1,6937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 16 15.0 mm 27.0 mm PA

10265123

Preisbereich
0,3196 € - 0,2886 €

Lagerbestände
3658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm PA

10265208

Preisbereich
0,2816 € - 0,2534 €

Lagerbestände
20467 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M25
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm PA

10265284

Preisbereich
0,2816 € - 0,2534 €

Lagerbestände
3599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M25
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Preisbereich
1,063 € - 0,6758 €

Lagerbestände
4702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    37.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.4 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 29 16.0 mm 44.0 mm PA

10265147

Preisbereich
0,6828 € - 0,6167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 29
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 16.0 mm 38.0 mm PA

10265215

Preisbereich
0,3787 € - 0,3407 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M32
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 15.0 mm 38.0 mm PA

10265291

Preisbereich
0,3787 € - 0,3407 €

Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M32
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 46.0 mm PA

10265307

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M40
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 19.0 mm 68.0 mm PA

10265246

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    M63
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 13.0 mm 25.0 mm PA

10265192

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M20