Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1562 € - 0,3252 € | 23243 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2337 € - 0,3104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4702 € - 1,1058 € | 300 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rot
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,3055 € - 0,3518 € | 24472 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Natur
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,9779 € - 1,1383 € | 420 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Rot
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,2877 € | 3600 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 1,101 € - 2,2856 € | 840 Auf Lager |
2.492 in
63.3 mm
|
Natur
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1371 € - 0,3222 € | 40 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,1395 € | 43000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2224 € - 0,5411 € | 70800 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,3725 € | 800 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1167 € - 0,2421 € | 30974 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0528 € - 0,1259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2027 € - 0,4198 € | 14948 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1343 € - 0,2782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1063 € - 0,2208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0756 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Rot
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,1351 € | 9975 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1351 € - 0,3193 € | 4347 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte